Regulador de estágio simples TESCOM™ Wegamed 300 (obsolete)
Regulador de pressão de cilindro predeterminada de estágio simples WegaMed 300 de acordo com a norma DIN EN ISO 10524-1, para gases médicos pressurizados. Marca CE de acordo com a Medical Device Directive 2007/47/EC. Pressão de entrada de até 4350 psig/300 bar.
especificações
| Meio fluido | O2 médico e ar |
| Pressão máxima de entrada | Ar, O2: 160 a 4350 psig/11 a 300 bar |
| Faixas de pressão de saída | Ar: 73 psig/5 bar em vazão nominal de 80 l/min<br>O2: 73 psig/5 bar em vazão nominal de 76 l/min |
| Válvula de alívio | Pressão de abertura: 116 psig/8 bar<br>Vazão mínima: 220 l/min (ar) |
| Faixa de temperatura | Operação: 50 °F a 104 °F / 10 °C a 40 °C<br>Armazenamento: -4 °F a 167 °F / -20 °C a 75 °C |
| Peso | Aproximadamente 2,65 lbs/1,2 kg (dependendo da conexão de entrada) |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local. |