TopWorx™ GO™ Switch modelo 22
funcionalidades
- Disposição de contato SPDT forma C
- 5 A/240 VCA, 10 A/120 VCA, 3 A/24 VCC
- Sensor lateral de 3/8"
- Invólucro de aço inoxidável
- Temperatura operacional de -40 °C a 105 °C (-40 °F a 221 °F)
- Temperatura certificada padrão de -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- 1/2 ″ NPT or M20 Conduit Entry
- Aprovações para área classificada da Zona 1