TopWorx™ GO™ Switch modelo 72

GO™ Switch modelo 72 possui o menor diâmetro (3/8”) de todas as chaves de fim de curso redondas sem alavanca e é usada extensamente em aplicações de automação fabril.

funcionalidades

  • Contatos SPDT forma C
  • 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
  • 0,100 pol. de extremidade de detecção
  • Invólucro em aço inoxidável 316
  • Temperatura de operação -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
  • Áreas classificadas Zona 0 ou 1
  • 5/8 ″ - 18 or M18 mounting threads