GO™ Switch modelo 76
funcionalidades
- Contatos SPDT forma C
- 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
- Sensor de extremidade de 0,100 ″
- Invólucro em aço inoxidável 316
- Temperatura operacional de -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
- Áreas classificadas Zona 0 ou 1
- 5/8 ″ - 18 or M18 mounting threads