GO™ Switch modelo 7I

O modelo 7I é o maior de todos os GO Switches e oferece uma rosca mais longa para permitir a indicação de fim de curso em grandes cilindros hidráulicos ou pneumáticos.

funcionalidades

  • Disposição de contato DPDT forma CC, disposição de contato SPDT forma C
  • Invólucro de 10.000 PSI (690 bar)
  • Câmara de contato hermeticamente vedada
  • Temperatura operacional de 204 °C (400 °F)
  • Áreas classificadas Zona 0 ou 1
  • Áreas classificadas Divisão 1 ou 2
  • Recursos submarinos
  • Conectores para desconexão rápida