TopWorx™ GO™ Switch modelo 7LY com indicadores de LED duplos vermelhos/verdes

O TopWorx™ 7LY é um sensor de proximidade duplo que apresenta domos de LED duplos claros – visível a longas distâncias. É facilmente adaptável aos circuitos NPN ou PNP e pode ser instalado como normalmente aberto (forma A), normalmente fechado (forma B) ou normalmente aberto/normalmente fechado (forma C). O 7LY oferece maior durabilidade a ambientes com uso fisicamente indevido e possui faixa de pressão (face de detecção) de até 140 bar (2.000 psi).

especificações

Distância nominal de sensibilidade2,5 mm (0,100 pol.)
Histerese0,2 mm (0,008 pol.)
Elemento de acionamentoMetal ferroso ou imã (N)
Tensão CA de operação máxima120 VCA
Corrente de carga máxima250 mA
Corrente de carga mínima10 mA
Queda de tensão aproximada5V
Tensão CC operacional10-30 VCC
Resistência de contato inicial máxima0,5 Ohm
Frequência máxima de comutação10 Hz
Faixa de temperatura de operação-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Material da carcaçaAço inoxidável 316L
Proteção contra infiltraçãoIP66/IP68
Resistência à vibração10 - 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm
Faixa de pressão (face do sensor)140 Bar (2.000 PSI)