TopWorx™ GO™ Switch modelo 81

O GO™ Switch modelo 81 oferece detecção de extremidades e uma disposição de contato opcional de dois polos - duas posições (DPDT); com uma faixa de detecção de 1/4™, as opções de fiação incluem; escolha de CA, CC, N/A ou N/F.

funcionalidades

  • Disposição de contato DPDT forma CC, disposição de contato SPDT forma C,
  • temperatura de operação de 176 °C (350 °F)
  • Áreas classificadas Zona 0
  • Áreas classificadas Divisão 1 ou 2
  • Conectores de desconexão rápida
  • Recursos submarinos