Protocolo de comunicação HART 7 da TopWorx™

O novo protocolo HART 7 da TopWorx™ permite o acesso a dados operacionais essenciais e a informações de diagnóstico do seu pacote de válvulas on/off automatizadas. A solução HART 7 eficiente e fácil de usar da TopWorx incorpora recursos inteligentes e um sinal robusto de 4 a 20 mA, para ajudá-lo a reduzir os custos operacionais e aumentar a disponibilidade da planta. As vantagens incluem: válvulas de quarto de volta, indicação de válvula de quarto de volta, indicação para atuadores pneumáticos, indicação de válvula on/off e controle de válvula on/off.

especificações

Tensão do terminal do dispositivoMín: 10,0 | Tipo: 24 VCC | Máx: VCC 39 VCC
Linearidade (1/4 de volta)1% do span
Histerese0,50%
Repetibilidade0,50%
Rotação de eixoMín: 20° | Máx: 180° 1800 (consulte as outras opções adicionais de detecção de rotação de eixo com a fábrica)
Limites de temperatura de operaçãoMín: -40 °C a | Máx: 80 °C
Resistência e capacitância do dispositivoRx: 27,12 kohms | Cx: 6,11 nF a 950 Hz
Corrente NE-43 de alarme alto (H)22,3 mA
NE-43 de alarme baixo (L)< 3,5 mA
Consumo de corrente multiqueda4,0 mA
Tensão de partida10,0 V