通过精确的压力和运动控制,打造高速包装自动化系统

在高速包装自动化中,压力、时序、真空度、气体流量或运动稍有偏差,都可能造成产品缺陷和设备停车。 一次包装线的速度越快,工艺控制和系统同步就越难;如果还要兼顾包装轻量化、减少浪费和产品质量,难度将进一步增加。 艾默生将精确的压力和运动控制技术与气动专业经验相结合,帮助您解决系统层面问题、降低验证风险、更快达到性能目标,并打造能够高速可靠运行的设备 

查看指南

Sample Image

提升一次包装的速度与稳定性


Automated filling machine

在 PET 瓶成型和拉伸吹塑过程中,压力、时序或运动的微小偏差也可能严重影响材料分布、瓶壁厚度和瓶体强度。 生产速度越快,此类偏差就越难控制,瓶体变形、性能失效和爆瓶的风险也会进一步上升。

要从源头消除偏差并稳定吹瓶工艺,需要对预吹、中吹和终吹各阶段进行精确控制。 安沃驰™(AVENTICS™)比例阀、气室加载式调压器、吹瓶阀组、阀门系统和执行机构协同工作,可对压力、流量、时序和延伸棒运动进行稳定且可重复的控制。 高速生产过程稳定后,您无需降低产量,即可提高瓶体质量、减少废品并改善瓶壁厚度的均匀性。 艾默生将高速生产条件下的精密控制技术与丰富的应用经验相结合,帮助您应对各式工艺难题,包括:

  • 爆瓶
  • 瓶壁厚度不均
  • 模腔间差异
  • 开机废品过多
  • 在不降低强度的前提下实现瓶体轻量化
  • 压缩空气消耗和能量损失

在 PET 瓶制造和食品包装自动化领域,艾默生深谙气动工艺,可助您加快开发进度、解决工艺问题、优化供压气路并降低调试风险。 经过优化设计,吹瓶过程更加稳定,在高速生产中也能保持良好的重复性和一致的成型效果。

相关产品

安沃驰™(AVENTICS™)602 系列比例压力控制阀

安沃驰(AVENTICS)602 系列是未集成控制元件的比例阀。 提供“比例线圈型”和“先导驱动型”两种版本,应用广泛。 “先导驱动型 -> 气室加载式调压器”采用先进的膜片设计,可补偿压力偏差,尤其适用于拉伸吹塑。 “比例线圈型”可以用于带控制装置的开环控制回路中,也可以用于带控制装置和外部传感器的闭环控制回路中。 对于特殊应用(例如:高温环境)而言,组件(比例阀、控制设备、传感器)以模块形式分散布置,可能更具优势。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ ED07 系列 E/P 调压器

安沃驰 ED07 系列提供比例加压功能,单独控制的排气阀能对非常苛刻的应用进行动态控制。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ 625 系列比例压力控制阀

AVENTICS Sentronic 625 系列是一种三通比例高动态“直动式”比例压力控制阀平台,通过准确调节压力来控制空气或惰性气体。625 系列是一种全量程比例平台,提供从真空到 50bar/725psi 的压力范围。各种机械尺寸支持从 55l/min 到 5600l/min(1.94 到 197.76 SCFM)的流通能力。

VIEW DETAILS

紧凑型外夹式超声波流量计,对压缩空气和工业气体进行非侵入式测量。

高性能包装常见问题解答(FAQ)

要让高速包装自动化设备可靠运行,必须在整个工艺过程的各阶段精确控制运动、压力、真空和流量。 时序或压力稍有波动,都可能造成产品缺陷、设备停机和材料浪费。 艾默生通过集成运动、压力和气动控制技术,帮助原始设备制造商提高机器可靠性,使设备在高速生产过程中保持稳定性能。
瓶体爆裂、变形和壁厚不均通常是由于吹塑过程中压力、气流、动作时序或延伸棒运动出现波动所致。 随着生产速度加快,精准控制也变得愈发关键。 艾默生的比例阀、气室加载式调压器、吹瓶阀组和执行机构,可在预吹、中吹和终吹各阶段稳定控制压力和动作,从而保持吹塑成型过程稳定。
成型—充填—封口机需要精确协调成型、充填、抽真空、气体置换、薄膜输送和封口等工序。 时序、压力、真空度或气体流量的小偏差,也可能导致密封失败、薄膜起皱、产品污染或残氧量过高,进而产生不合格品。 艾默生以其精确的压力、真空、气体流量和运动控制技术,帮助各工序保持同步,从而提高立式成型—充填—封口机(VFFS)、卧式成型—充填—封口机(HFFS)和热式成型—充填—封口机(TFFS)系统的工艺一致性和包装质量。
在初期就与艾默生合作,有助于及时发现压力、运动和流体控制方面的问题,避免日后高昂的修改成本。 艾默生的应用工程师与 OEM 协作,优化系统架构、选用合适的技术、降低集成风险并加快调试,从而交付可靠、高性能的包装设备。
一次包装直接盛装并保护产品,例如 PET 瓶、药品泡罩包装或医疗器械包装。 二次包装用于保护一次包装,并便于产品运输、搬运或零售陈列。 艾默生为整个包装流程提供自动化技术,并在一次包装应用方面拥有专业经验。
玻璃瓶需要在极高温度下成型,为了使瓶壁厚度和瓶体强度保持一致,必须以毫巴为单位精细调节吹制压力。 压力、时序或料滴供料稍有偏差,都可能产生微裂纹、瓶重不一致,及后续环节瓶子破裂。 此外,生产环境温度高、磨蚀性强,也会加快阀门和执行机构的磨损。 艾默生通过比例调压器、耐高温滑阀、坚固耐用的气缸以及压缩空气监测,帮助解决这些问题,使玻璃成型过程稳定、可重复。

相关行业

食品饮料

自动化贯穿从加工到二次包装的各个环节,正在改变食品饮料行业的运营方式……

工厂自动化

工厂自动化影响生产、设备维护、机器安全等各项工作……

生命科学

在生命科学行业,自动化是打造灵活且经济的生物制造流程的关键。 对于一次性……

汽车自动化

汽车自动化是将硬件组件与先进软件及机器学习(ML)解决方案相结合的过程……