便于清洁的解决方案,适合所有食品区域和表面
肉类、鱼类和禽类包装应用
概述
相关产品
AVENTICS™ 653 系列气源处理单元
AVENTICS 653 系列是一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器(三联件),在行业内拥有很高的流量和温度范围。这些三联件提供 1/2 英寸、3/4 英寸和 1 英寸端孔尺寸,非常适合汽车和轮胎、包装、食品和饮料以及要求设备运行高度可靠、坚固耐用且外观时尚的加工应用。适用于一体化冗余安全排气阀和支持 IIoT 的空气流量传感器。
AVENTICS™ BSA 系列纹波管吸盘
安沃驰 BSA 系列波纹管吸盘适合表面起伏或倾斜的工件,也可用于补偿高度公差或搬运表面大、非刚性组件,如大薄片。
AVENTICS™ ICS-D2 系列不锈钢圆筒气缸
AVENTICS ICS 系列不锈钢气缸的卫生型设计包括光滑表面、互锁密封件和缓冲螺钉,可防止外部尘土落入结垢,确保理想的洁净状况。
AVENTICS™ CL03 系列阀门系统
安沃驰 CL03 系列是食品行业气动解决方案的理想阀门系统 — 洁净设计、组态灵活性高、随时可以扩展模块并且耐湿性强。其合成材料对清洁剂和腐蚀性化学品具有抗性,使之可以用于即便工况恶劣的水域。该阀门系统灵活性出色,而且单个系统可以产生多达 32 个压力等级。
Show More Products