生物制造中的一次性使用技术
一次性生物工艺应用实践
生物反应器
借助测量仪表达成流体控制自动化,助您实现可重复且可靠的批量产出。 艾默生的可扩展技术能够帮助您优化批量生产、确保法规合规性,并充分利用先进的过程控制技术。
相关产品
AVENTICS™ 501 方向控制阀
AVENTICS 501 系列是一组适用于自动化行业的通用型阀门,专为尺寸紧凑、高流量、低功耗的方向控制和先导控制应用而设计。在工程师设计机器时,可以选择一种尺寸紧凑、节约空间,低成本,低功耗,同时流量可达到 15mm 至 20mm 流量的阀门产品。此外,同类别的其他阀门无法提供范围如此广泛的调压、压力切断和排气流量控制配件。501 系列阀门的压力切断模块,令用户无需中断生产过程,即可更换阀门,缩短停机和维护时间。
AVENTICS™ 580 系列气动通讯节点
安沃驰 580 系列现场总线通讯节点支持一个紧凑包中的每个阀门系统至多拥有 128 个安沃驰 500 系列电磁阀。它具有集成图形显示屏,可显示简单的调试和诊断信息。580 通讯节点可与多种阀门平台(包括安沃驰 501、502 和 503 系列)匹配。安沃驰 580 系列通讯单元节点是汽车、轮胎、包装、制药加工、食品饮料、精细化工、水/废水应用的理想选择。
ASCO™ 系列 290D 压力操控活塞阀
ASCO 290 系列是由气压驱动的直动式角座阀,专门用于苛刻的应用。提供黄铜或不锈钢材质的直通阀体设计。该阀门适用于一般应用领域(空气、惰性气体、水、油),以及蒸汽、热水和辅助流体。提供多种选项、认证和特性。
AVENTICS™ G3 电子现场总线平台
在当今高度自动化的机器中,AVENTICS G3 系列电子现场总线阀门系统正逐渐取代传统的硬连线解决方案。它将通讯接口轻松集成到具有输入/输出 (I/O) 功能的气动阀系统。该新一代电子平台可以实现轻松访问连接;其装配、安装、调试和维护都很简单。G3 的功能性使可编程逻辑控制器能够更高效地打开和关闭阀门,并通过各种工业网络与传感器、指示灯、继电器、各个阀门或其他 I/O 设备传输 I/O 数据,包括通过 IO-Link A 级主站连接的 IO-Link 设备。G3 是特别包含了配置、调试和诊断图形显示的气动阀组。它为原始设备制造商 (OEM) 和终端用户改善了应用、性能和维护。
Show More Products