Image

为医疗诊断实验设备设计的阀门

在人体医疗诊断实验室环境中,没有任何容错空间。 因此,艾默生的微型阀门和微流体解决方案专门设计为更大限度地降低污染、减少产生的热量、缩小内部容积并精确控制诊断试剂。 艾默生的工程、制造和技术支持保证您能获得所需的临床和医疗诊断精确仪器解决方案。

参加网络研讨会

Sample Image

阅读文章

Sample Image

医疗与临床诊断设备应用


配药/配量

Dispensing and dosing application in clinical laboratory instruments

临床实验室仪器中的配药配量应用对诊断测试结果的精确度和准确性至关重要。 它们通过一些检测技术达到 μl 和 nl 低量范围。 因此,必须使用正确的流体控制阀提供精确控制。 艾默生的微型隔离阀产品系列具备行业前沿技术,可对超低量液体进行准确、可重复的流量控制。

相关产品

ASCO™ 067 系列摇杆阀

ASCO 067 系列是一组摇杆电磁流体隔离阀,用于分析和医疗系统中中性或腐蚀性流体和气体。阀门出色的自排放能力和易于清洗、低容积内腔非常适合需要降低交叉污染的应用。特殊的摇杆机制结合隔离膜片,防止热量传递到流体,避免阀座黏连。常见应用包括移液管调配、试管内诊断、DNA 测序和外科流体管理。

VIEW DETAILS
ASCO™ 055 系列隔离阀

ASCO 055 系列是用于强腐蚀流体的流体PTFE隔离阀。其 PTFE 阀体和膜片将内部电磁组件与介质隔离,形成近乎不渗漏的阀门。常见应用包括色谱分析、溶剂选择/转移、样品制备和 DNA 测序。

VIEW DETAILS