坚固耐用的构造和模块化 ,保持竞争力
工业分析仪解决方案应用实践
水质分析仪
相关产品
ASCO™ 068 系列片状隔离阀(16mm 与 22mm)
ASCO 068 系列片状隔离阀设计用于分析和医疗系统中中性或腐蚀性流体和气体。出色的自排放能力和易于清洗、低容积内腔使阀门非常适合需要降低交叉污染的应用。阀门特殊的片状机制使阀座避免涌出或黏连。常见应用包括血液分析、色谱分析、流体样本制备、试管内诊断、DNA 测序和外科流体管理。
ASCO™ 067 系列摇杆阀
ASCO 067 系列是一组摇杆电磁流体隔离阀,用于分析和医疗系统中中性或腐蚀性流体和气体。阀门出色的自排放能力和易于清洗、低容积内腔非常适合需要降低交叉污染的应用。特殊的摇杆机制结合隔离膜片,防止热量传递到流体,避免阀座黏连。常见应用包括移液管调配、试管内诊断、DNA 测序和外科流体管理。
ASCO™ 082 膜片隔离阀
ASCO 082 系列是一组微型电磁阀,用于分析和医疗系统的中性或强腐蚀性流体。该阀结构材料高度耐腐蚀,功耗较低,贴面安装设计灵活方便,是分选控制腐蚀性或敏感试剂和样品的理想选择。082 系列典型应用包括水质分析仪、体外诊断设备和 DNA 测序
ASCO™ 284 系列夹管阀
ASCO 284 系列夹管电磁阀,旨在用于分析和医疗仪器、无菌系统以及食品应用中的高腐蚀性或高纯度液体。铝制阀体、两通阀门、控制机构和管内流体的气密性分离,可防止运动部件摩擦引起的微粒污染并保证流体的最大纯度。典型应用包括血液透析设备、尿液采集和静脉注射 (IV) 系统以及药物分配。
Show More Products