经认证的阀门技术确保炼油作业安全高效
油气精炼运营解决方案
应用概述
相关产品
AGI™ M25/M251 型差压阀组
双阀单出口液位计阀,将隔离、校准和泄压装置整合到一台紧凑型设备
AGI™ M5/M51 系列多端口液位计阀
轻便而紧凑的多端口阀,工作压力为 6000psig (414barg) 或 10,000psig (690barg)
ASCO™ 562 系列滑阀
ASCO 562 系列短管阀设计用于上游、中游和下游油气市场中的控制阀自动化。该阀门采用经验证的 ASCO 电磁技术,在关键任务应用中具有出色的可靠性。562 系列是一款为双作用过程阀门应用制造的四通阀。提供 1/4 英寸至 1 英寸黄铜和 316L 不锈钢结构,在恶劣环境中具有抗腐蚀性。
ASCO™ 220 系列蒸汽和热水电磁阀
ASCO 220 系列蒸汽和热水阀门的流量最多可比竞争产品高 60%。这意味着 ASCO 3/4 英寸阀门的流量就等于竞争对手 1 英寸阀门的流量。220 系列的浮动式 PTFE 膜片可提供完全密封和更高的耐用性 - 使用寿命最长可达到其他阀门的四倍。它的螺纹阀盖可轻松拆卸,便于快速检查和维修,因此缩短了停机时间,降低了维护成本。
ASCO™ 327 两位三通电磁阀
ASCO 327(又称 8327) 系列是可实现零压启动的两位三通直动式电磁阀系列。其平衡提升阀结构能以低功耗驱动高流量,非常适用于发电、炼油和化学加工设备行业。该电磁阀的 PTFE 导向环和石墨填充密封可减少摩擦,避免黏连,有效延长了使用寿命。该系列两位三通直动式电磁阀非常适合过程阀门先导应用。
ASCO™ 316 系列电磁阀
ASCO 316 系列是一种高流量的通用型电磁阀,可用于大型阀门执行器的先导控制,并可以实现快速关闭大型控制阀。带先导膜片的提升阀设计适合压缩空气、惰性气体和液体的介质。它的弹性底座保证了阀门关位的密闭性
ASCO™ 362 系列滑阀
ASCO 362 系列滑阀设计用于上游、中游和下游油气市场中的阀门自动化。该阀门采用经典的 ASCO 电磁阀技术,在关键过程应用中具有出色的可靠性。362 系列是一款用于控制单作用过程阀门的两位三通阀。提供 1/4 英寸至 1 英寸黄铜和 316L 不锈钢结构,在恶劣环境中具有抗腐蚀性。
ASCO™ 381 系列电磁阀
ASCO 381 系列是一组高流量、低温电磁阀,设计用于承受恶劣和腐蚀性环境。操作温度范围较大,介质和环境温度均在 -60° C 至 80° C 间,可用于极端环境。381 系列能够完成 10 万个周期(其中 1 万个周期的温度为 -60° C,9 万个周期的温度为 80° C)的 CSA(139 号)耐久测试。
ASCO™ 342 系列通用电磁阀
ASCO 342-S 系列是高流量单线圈或双线圈滑阀。直动式和高流量结构使之成为分析和诊断设备、生物燃料、除尘器系统、加热设备和精炼应用的理想选择。
AGI™ H70DB 系列主根部阀
H70DB 设计用于提供在严苛或危险过程工况中的冗余断流阀能力。旨在代替传统仪表安装中的闸阀、球形阀、压力表和排放阀。
Show More Products