致动和控制 – 艾默生是铁路应用的优先选择
铁路指令和标准
铁路指令和标准
鉴于全球化、数字化和环境保护等趋势,铁路运输中使用的所有组件和系统都需要不断改进。
同时,所有产品都必须满足所有相关的全国和国际标准的安全性和可靠性要求,例如 EN 45545。
了解如何实施符合最新铁路行业标准的理想且不过时的气动解决方案,帮助您得心应手地应对挑战。
相关产品
AVENTICS™ 系列 647 Filters
647 系列铁路过滤器专为铁路行业的特殊需求而设计。该系列产品满足铁路行业关于防火(EN 45545:HL3)、抗冲击与振动(EN 61373:类别 1 等级 B)以及耐腐蚀性(ISO 9227)<br><br>的相关规范。这些过滤器提供卓越的过滤性能,可确保有效去除压缩空气系统中的油和颗粒物。大型高流量元件可确保最大更换间隔,同时将系统压力降至最低,并实现最大气流。
AVENTICS™ 645 系列减压阀
645 系列铁路减压阀应用于轨道交通。调节气源压力压力,例如控制制动器、汽笛、受电弓和在恶劣天气条件下增加轮到轨摩擦的撒砂系统。这一系列共有四种版本,包括高流量和低流量,以及采用管接或底板安装的版本,符合消防安全 (EN 45545: HL3)、冲击和振动(EN 61373: Cat 1 B 类)和耐腐蚀性 (ISO 9227) 方面的铁路法规。这些坚固耐用的高流量产品可提供高达 10bar (145PSIG) 的输出压力,可使用三种不同的方法进行调整,包括调节螺钉、T 型手柄或可锁定旋钮。
AVENTICS™ 646 系列调压器与过滤器
646 系列铁路调压器与过滤器专为满足铁路行业的独特需求而设计。这些装置符合消防安全 (EN 45545: HL3)、冲击和振动(EN 61373:1 类 B 级)和耐腐蚀性 (ISO 9227) 方面的铁路法规。<br><br>646 系列铁路调压器坚固耐用,流量高,输出压力最高达 10 bar(145 PSI)。它有螺钉、T 形手柄和可锁定旋钮这三种调压方法。<br><br>646 铁路过滤器具有卓越的过滤性能,确保去除压缩空气系统中的油及颗粒。采用大型高流量滤芯,可确保在最小系统压降和最大气流下尽量延长换芯间隔。
AVENTICS™ CD07 系列定向阀
AVENTICS CD 系列包含多款滑阀,采用耐用性强的锌压铸件外壳。CD 系列的电动、气动或机械式操作元件(探测滚轮、操纵杆、踏板或推杆)使之非常适合恶劣应用环境。
AVENTICS™ ED05 系列 E/P 调压器
安沃驰 ED05 系列通过融合数字控制电子部件和创新性比例阀技术,保证了灵敏的压力控制。坚固耐用的提升阀技术、大开口横截面以及软密封阀组,使阀门抗污染性强。
Show More Products