产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Afag EPS midi gantry XXYZ

了解 Afag EPS midi gantry XXYZ 产品,这款产品专为在自动化应用中实现准确动态的线性运动控制而设计。这款功能多样的产品可实现出色的准确性、速度和可靠性,有助于同时沿着 X、Y 和 Z 轴无缝移动。EPS midi gantry XXYZ 系列采用坚固耐用的结构,提供可定制的配置,确保在复杂的自动化任务中提高性能和效率。EPS midi gantry XXYZ 执行器能够满足严苛的自动化需求并提高系统的生产率,同时减少停机时间并简化操作,因此值得您信赖。

Features

  • 通过 X 轴和 Y 轴方向上的双导向结构确保了较高的定位准确性
  • X 轴和 Y 轴冲程高达 1660 mm