Afag ES40 系列电动滑台

体验 Afag ES40 产品的准确性和效率,满足您对线性运动控制的需求。这款电动滑台采用先进技术精心打造而成,可在工业自动化系统中实现高性能的可靠操作。在处理准确的线性运动任务方面表现出色,在多种应用中确保实现出色的生产率。凭借其坚固耐用的设计和高速功能,Afag ES40 电动滑台在处理准确的线性运动任务方面表现出色,并可在各种应用中实现生产率优化。借助高效的线性运动控制解决方案,在更严苛的工业环境中提升自动化性能并简化自动化过程。

1 - 10 of 12 results for products
Select Columns
 类型
行程
最大速度
持久力
峰值功率
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50465218

Afag 電動雪橇 ES40 50465218

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-100-SL100 mm2 m/s145 N550 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50465219

Afag 電動雪橇 ES40 50465219

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-100100 mm2 m/s145 N550 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50465220

Afag 電動雪橇 ES40 50465220

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-200200 mm2 m/s145 N550 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50465221

Afag 電動雪橇 ES40 50465221

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-300300 mm2 m/s145 N550 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50465222

Afag 電動雪橇 ES40 50465222

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-400400 mm2 m/s145 N550 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50465223

Afag 電動雪橇 ES40 50465223

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-500500 mm1.8 m/s145 N550 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50595445

Afag 電動雪橇 ES40-2S 50595445

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-100 -SL-2S100 mm2.9 m/s170 N572 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50595446

Afag 電動雪橇 ES40-2S 50595446

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-100 -2S100 mm2 m/s170 N572 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50595447

Afag 電動雪橇 ES40-2S 50595447

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-200-2S200 mm2 m/s170 N572 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50595448

Afag 電動雪橇 ES40-2S 50595448

 类型行程最大速度持久力峰值功率
ES40-300-2S300 mm2 m/s170 N572 N
ADD TO LIST