Afag 電動雪橇 ES40-2S 50595445

零件号:

AVENTICS-50595445

Electro slide ES40-100-SL-2S

Specifications

类型ES40-100 -SL-2S
工装栅格板60 x 60 mm
固定螺纹M8
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H100 mm
净重8.23 kg
移动重量3.84 kg
标称电压72 V DC
驱动装置直线电机,电动 + 增强型安全 2S *
防护等级IP30
最大速度2.9 m/s
最大加速度 m/s220 m/s²
持续力170 N
峰值功率572 N
刚度系数22 N/A
重复精度+/- 0.05 mm
使用外部位移测量系统时的重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 12x4.8, 4x 安装螺栓 M8x25
附件MagSpring 侧面/前部, 外部位移测量系统 ES40, 电机电缆 M17, 伺服调节器 C1251-2S, 调节器插头套件 C1251-2S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 T01-72/1500 Multi,三相
替代附件其他电机电缆, 其他电源