Afag NVB 系列可重复装填式振动料仓

Afag 的 NVB 系列可重复装填式振动料仓可在搬运和送料应用中提供精确、可靠的性能。这款产品具有精确性和可靠性,可确保在您的气动系统中无缝集成和操作,从而提高效率和生产力。凭借先进的技术和高质量的结构,NVB 可重复装填式振动料仓可确保稳定可靠的功能,满足现代自动化应用的高标准要求。

Features

  • 基于经过验证的 HLF 驱动
  • Afag 作用力抵消技术的直线振 HLF
  • 带可变坡度的料仓滑道