Specifications
| 类型 | RMZ-16/2 |
| 工装栅格板 | 48 mm |
| 固定螺纹 | M6 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | M5 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 净重 | 1.21 kg |
| 耗气量 (180°) | 0.048 L |
| 最小旋转时间 180° | 0.16 s |
| 最小旋转时间 180° | 0.3 s |
| 最大径向载荷 | 800 N |
| 最大轴向有效载荷 | 800 N |
| 旋转角度 | 0-180° |
| 噪声级 | 58 dB (A) |
| 扭矩 | 0.6 Nm |
| 角度精度 | 0.1° |
| 位置 | 4 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 止动螺钉 AS 08/40, 1x 弹簧销 5x5x10, 2x 缓冲器 SD M8x1 -3 |
| 附件 | 附加气缸 RM-16, 中间位置气缸 RM-16, 中间位置气缸拆卸套件 RM-16, 缓冲器拆卸套件 RM-16, 夹紧托架 RM-16 / RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, 2x 中间位置气缸 RMZ-16/360° |
| 替代附件 | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |