Specifications
| 类型 | LM 12/90 |
| 工装栅格板 | 20 x 48 mm |
| 固定螺纹 | M5 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | M5 |
| 气缸直径 | 12 mm |
| 缩回运动的活塞力 | 51 N |
| 伸出运动的活塞力 | 68 N |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 行程 H | 90 mm |
| 行程限制 | 20 mm |
| 行程限制 可选 | 可选 2 x 20 mm |
| 净重 | 0.37 kg |
| 移动重量 | 0.19 kg |
| 耗气量/循环 | 0.057 L |
| 噪声级 | 60 dB (A) |
| 重复精度 | +/- 0.02 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø9x4, 1x 止动螺钉 AS 08/25, 1x 止动螺钉 AS 08/40 |
| 附件 | 底板 LM 12, 止动角架 LM 12 / LM 16, 止动销 M8x1/40, 止动销 M8x1/25, 止动螺钉 AS 08/80, 缓冲器 SD M8x1 -2, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |