Specifications
| 类型 | CS 12/30-SD |
| 工装栅格板 | 30 x 30 mm |
| 固定螺纹 | M4 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | M5 |
| 气缸直径 | 2 x 10 mm |
| 缩回运动的活塞力 | 71 N |
| 伸出运动的活塞力 | 94 N |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 行程 H | 30 mm |
| 行程限制 | 2 x 25 mm |
| 净重 | 0.5 kg |
| 移动重量 | 0.24 kg |
| 耗气量/循环 | 0.038 L |
| 噪声级 | 64 dB (A) |
| 最小速度 | 0.02 m/s |
| 最大速度 | 1 m/s |
| 重复精度 | +/- 0.01 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø 7x3, 4x 特殊螺钉 M4x20/8, 2x 缓冲器 ASSD M6x0.5 -1, 2x 缓冲器 ASED M6x0.5 -1 |