Afag CS 12 系列紧凑型滑轨

了解 Afag CS 12 这款专为实现精确的自动化性能而打造的先进的紧凑型滑轨。此滑轨在多种工业应用中可实现准确可靠的线性运动。Afag CS 12 设计紧凑、坚固耐用,可无缝集成,持久高效。此安沃驰自动化解决方案采用高超的线性运动技术,将提升自动化系统的整体生产力。

Your selection:
    CS 12/30-ED
    CS 12/30-SD
    CS 12/30-SDH
    CS 12/60-ED
    CS 12/60-SD
    CS 12/60-SDH
    CS 12/90-ED
    CS 12/90-SD
    CS 12/90-SDH
    CS 16/120
    CS 16/30
    CS 16/60
    CS 16/90
    CS 20/100
    CS 20/150
    CS 20/50
    CS 25/120
    CS 25/180
    CS 25/240
    CS 25/60
    CS 6/20-ED
    CS 6/40-ED
    CS 8/10-ED
    CS 8/10-SD
    CS 8/10-SDH
    CS 8/30-ED
    CS 8/30-SD
    CS 8/30-SDH
    CS 8/60-ED
    CS 8/60-SD
    CS 8/60-SDH
    10 mm
    20 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    90 mm
    100 mm
    120 mm
    150 mm
    180 mm
    240 mm
    2 x 10 mm
    2 x 25 mm
    2 x 30 mm
    0.005 L
    0.009 L
    0.014 L
    0.027 L
    0.038 L
    0.0554 L
    0.076 L
    0.1109 L
    0.114 L
    0.1664 L
    0.1718 L
    0.2218 L
    0.253 L
    0.3436 L
    0.503 L
    0.5154 L
    0.759 L
    1.012 L
    1 m/s
    1 - 10 of 31 results for products
    Select Columns
     类型
    行程
    行程限制
    耗气量
    最大速度
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    50035820

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 8 50035820

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 8/30-SD30 mm2 x 25 mm0.014 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50035829

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 8 50035829

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 8/60-SD60 mm2 x 25 mm0.027 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50036720

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 8 50036720

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 8/10-SD10 mm2 x 10 mm0.005 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50048476

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 12 50048476

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 12/30-SD30 mm2 x 25 mm0.038 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50050602

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 12 50050602

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 12/60-SD60 mm2 x 25 mm0.076 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50050825

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 12 50050825

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 12/90-SD90 mm2 x 25 mm0.114 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50100711

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 20 50100711

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 20/5050 mm2 x 25 mm0.1718 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50100712

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 20 50100712

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 20/100100 mm2 x 25 mm0.3436 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50100713

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 20 50100713

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 20/150150 mm2 x 25 mm0.5154 L1 m/s
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50154069

    Afag 系列紧凑型滑轨 CS 16 50154069

     类型行程行程限制耗气量最大速度
    CS 16/6060 mm2 x 30 mm0.1109 L1 m/s
    ADD TO LIST