Afag 系列紧凑型滑轨 CS 12 50050602

零件号:

AVENTICS-50050602

Compact slide CS 12/60-SD

Specifications

类型CS 12/60-SD
工装栅格板30 x 30 mm
固定螺纹M4
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径2 x 10 mm
缩回运动的活塞力71 N
伸出运动的活塞力94 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H60 mm
行程限制2 x 25 mm
净重0.61 kg
移动重量0.3 kg
耗气量/循环0.076 L
噪声级64 dB (A)
最小速度0.02 m/s
最大速度1 m/s
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 4x 特殊螺钉 M4x20/8, 2x 缓冲器 ASSD M6x0.5 -1, 2x 缓冲器 ASED M6x0.5 -1