Afag 系列紧凑型滑轨 CS 20 50100712

零件号:

AVENTICS-50100712

Compact slide CS 20/100

Specifications

类型CS 20/100
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径2 x 16 mm
缩回运动的活塞力207 N
伸出运动的活塞力241 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H100 mm
行程限制2 x 25 mm
净重1.8 kg
移动重量1 kg
耗气量/循环0.3436 L
噪声级64 dB (A)
最小速度0.02 m/s
最大速度1 m/s
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 4x 特殊螺钉 M6x25/9, 2x 止挡套 ASH M12x1 -1, 2x 缓冲器 SD M10x1 -5