Afag PG 12 精密气爪 50332223

零件号:

AVENTICS-50332223

Precision gripper PG 12

Specifications

类型PG 12
工装栅格板16 mm
备选紧固螺纹M2.5
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM3
气缸直径11 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
净重0.04 kg
耗气量 / 循环0.005 L
闭合时间 = 抓钳重量50 ms= 30 g, 30 ms = 20 g, 20 ms = 15 g, 10 ms = 10 g
张开时的夹持力46 N
闭合时的夹持力36 N
开启行程2 x 2 mm
重复精度+/- 0,01 mm
翻转精度+/- 0,05 mm
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 4x2
附件直型压缩空气接口 M3x0.5, 角形压缩空气接口 M3x0.5, INI d3x22-Sn0.8-PNP-NO-M8x1, INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO