Afag PG 系列精密夹爪

Size
Afag PG 精密夹爪专为在自动化系统中实现优异性能和可靠性而设计。这些夹爪将精密的工程设计与先进技术相结合,可实现平稳、精确的线性运动。PG 精密夹爪设计紧凑、用途广泛,可在各种工业应用中实现轻松集成和功能优化。它们具有创新功能,可确保高效运行并提高生产率。利用 PG 精密夹爪优化您的自动化解决方案,提高运动控制系统的性能、耐用性和精确性标准。

1 - 5 of 5 results for products
Select Columns
 类型
 工装栅格板
 闭合时的夹持力
 张开时的夹持力
 开启行程
 压缩空气接口 P
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50332223

Afag PG 12 精密气爪 50332223

 类型 工装栅格板 闭合时的夹持力 张开时的夹持力 开启行程
PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50332224

Afag PG 16 NN 精密气爪 50332224

 类型 工装栅格板 闭合时的夹持力 张开时的夹持力 开启行程
PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50332225

Afag PG 20 精密气爪 50332225

 类型 工装栅格板 闭合时的夹持力 张开时的夹持力 开启行程
PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50531661

Afag PG 16 NC-NO 精密气爪 50531661

 类型 工装栅格板 闭合时的夹持力 张开时的夹持力 开启行程
PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50531662

Afag PG 16 NC-NO 精密气爪 50531662

 类型 工装栅格板 闭合时的夹持力 张开时的夹持力 开启行程
PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
ADD TO LIST