Afag PG 20 精密气爪 50332225

零件号:

AVENTICS-50332225

Precision gripper PG 20

Specifications

类型PG 20
工装栅格板30 mm
备选工装栅格板M4
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM3
气缸直径20 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
净重0.13 kg
耗气量 / 循环0.01 L
闭合时间 = 抓钳重量50 ms = 100 g, 30 ms = 60 g, 20 ms = -, 10 ms = -
张开时的夹持力136 N
闭合时的夹持力108 N
开启行程2 x 6 mm
重复精度+/- 0.01 mm
翻转精度+/- 0.05 mm
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3
附件直型压缩空气接口 M3x0.5, 角形压缩空气接口 M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
替代附件INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO