Specifications
| 类型 | ES12-20 |
| 工装栅格板 | 30 x 30 mm |
| 固定螺纹 | M4 |
| 备选紧固螺纹 | M3 |
| 最低运行温度 | 10 °C |
| 最高运行温度 | 40 °C |
| 最低存储温度 | 10 °C |
| 最高存储温度 | 40 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 行程 H | 20 mm |
| 净重 | 0.37 kg |
| 移动重量 | 0.126 kg |
| 标称电压 | < 75 V DC |
| 驱动装置 | 直线电机,电动 |
| 防护等级 | IP30 |
| 最大速度 | 2 m/s |
| 最大加速度 m/s2 | 30 m/s² |
| 持续力 | 3.6 N |
| 峰值功率 | 10.7 N |
| 刚度系数 | 6.43 N/A |
| 重复精度 | +/- 0.02 mm |
| 安装位置 | 水平 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø 7x3, 4x 安装螺栓 M4x22 |
| 附件 | 适配器 ES8/12 LinMot, 电机电缆 M16, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器 |
| 替代附件 | 其他电机电缆, 其他调节器 |