Afag RA-40-2F-5E 系列旋转轴 50473202

零件号:

AVENTICS-50473202

Rotary axis RA-40-2F-5E-50-G

Specifications

类型RA-40-2F-5E-50-G
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
净重0.84 kg
电气贯穿件5 x 2 A
流体贯穿件2
持续扭矩2 Nm
旋转角度无限的
最大转速140 1/min
最大输出扭矩4 Nm
翻译2.084027778
重复精度+/- 0.0017 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x O 型圈 2.5x0.62 mm
附件适配器, 启动电缆/启动延长线, 电机电缆 M16, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/500,单相
替代附件其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源