Afag PG 16 NC-NO 精密气爪 50531661

零件号:

AVENTICS-50531661

Precision gripper PG 16 NC

Specifications

类型PG 16 NC
工装栅格板20 mm
备选工装栅格板M3
工作压力范围6+ / -2 bar
压缩空气接口 PM3
气缸直径16 mm
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
净重0.074 kg
耗气量 / 循环0.0064 L
抓取时间0.01 s
闭合时间 = 抓钳重量50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = -
张开时的夹持力52 N
闭合时的夹持力92 N
弹簧力13 N
开启行程2 x 4 mm
重复精度+/- 0.01 mm
翻转精度+/- 0.05 mm
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 5x2.5
附件直型压缩空气接口 M3x0.5, 角形压缩空气接口 M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
替代附件INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO