Specifications
| 类型 | PG 16 NO |
| 工装栅格板 | 20 mm |
| 备选工装栅格板 | M3 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | M3 |
| 气缸直径 | 16 mm |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 净重 | 0.73 kg |
| 耗气量 / 循环 | 0.0064 L |
| 抓取时间 | 0.01 s |
| 闭合时间 = 抓钳重量 | 50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = - |
| 张开时的夹持力 | 100 N |
| 闭合时的夹持力 | 44 N |
| 弹簧力 | 11 N |
| 开启行程 | 2 x 4 mm |
| 重复精度 | +/- 0.01 mm |
| 翻转精度 | +/- 0.05 mm |
| 位置 | 2 |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø 5x2.5 |
| 附件 | 直型压缩空气接口 M3x0.5, 角形压缩空气接口 M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1 |
| 替代附件 | INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO |