AGI™ P63 型主隔离阀

整体式双截断和泄放根部阀组件,用于升压的主隔离,带螺纹或焊接连接

Features

  • 与传统设计相比,一件式锻造阀体不仅设计紧凑、强度高,同时减少了潜在的泄漏路径。
  • 螺纹式或焊接式入口连接件可直接连接到压力容器,无需法兰连接。
  • 螺纹出口连接件的凸轮紧锁安全功能可防止在使用中意外松动。
  • 主隔离球阀经过精密加工和超度抛光,可实现高性能压力和温度额定值。防火、防静电。
  • 重型针型截止阀用标准石墨填充,确保排气口的气密关闭。
  • 螺栓紧固的出口可以选择双仪表安装连接。
  • 防火设计满足 API 607 和 BS6755 第 2 部分(可选)标准。