ASCO™ 015 系列手动复位电磁阀
Specifications
| 阀门控制 | 线圈 - 闭锁 |
| 阀体材质 | 黄铜;不锈钢 |
| 介质 | 空气;惰性气体;轻质油;蒸汽;水 |
| 管道/端口尺寸 | 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 " |
| 端口类型 | NPTF |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开 |
| 流量 | 6.0 Cv 至 14.0 Cv;超过 14.0 Cv |
| 电压 | 24 AC;20 AC;480 AC;6 DC;12 DC;24 DC;120 DC;240 DC | 60 |
| 最大差压/最大工作压力 | 150-500 PSIG |
| 工作环境 | 腐蚀性;危险;室内 |
| 标准/法规 | CSA;3 类;7 类;9 类 |