产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 017 系列电磁头 (NEMA types, CSA)

ASCO 017 系列与ASCO通用电磁阀使用同种 RedHat I 类模塑环氧电磁线圈。提供四种 AC 或 DC 标准功率。

Features

  • 标准线圈为 RedHat 1 类
  • 可选功能包括防爆和防雨型 3、7 和 9 类。
  • 额定环境温度范围为 32° F 至 125° F (AC);32° F 至 104° F (DC)
  • 可灵活安装于任意位置