ASCO™ 025 系列手动复位电磁阀

ASCO 025 系列手动复位电磁阀设计用于防止阀门意外启动。跳停后,阀门需要恢复电源和手动复位才能重启。它们特别适合控制精炼应用中的关键过程。

Specifications

阀门控制线圈 - 闭锁
阀体材质黄铜;不锈钢
介质空气;惰性气体;轻质油;蒸汽;水
管道/端口尺寸3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
流量6.0 Cv 至 14.0 Cv;超过 14.0 Cv
电压24 AC;120 AC;480 AC;6 DC;12 DC;24 DC;120 DC;240 DC -60
最大差压/最大工作压力150-500 PSIG
工作环境腐蚀性;危险;室内
标准/法规CSA;3 类;7 类;9 类