ASCO™ 037 系列手动复位电磁阀

ASCO 037 系列手动复位电磁阀拥有高流量、高压阀体,手动复位可防止阀门意外启动。提供电气触发(得电触发)、无电压释放(失电状态下触发)或活动手柄结构。阀门特别适合控制精炼和化学工业应用中的关键过程。某些型号可以控制腐蚀性流体,包括蒸汽

Specifications

阀门控制线圈 - 闭锁
阀体材质黄铜、不锈钢
介质空气、惰性气体、轻质油、蒸汽
管道/端口尺寸1/4 "; 3/8 "
端口类型NPTF
功能三通 - 3/2 通用
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv
电压24 AC、120 AC、480 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 DC | 60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境危险、室内
标准/法规CSA、3 类、7 类、9 类