ASCO™ 067 系列摇杆阀
Specifications
| 阀门致动 | 电磁 |
| 阀体材质 | 工程塑料 |
| 介质 | 空气、惰性气体、腐蚀性液体/气体 |
| 端口类型 | 底座安装 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用 |
| 流量系数 | 低于 .05 Cv / 高于 .04 kv |
| 电压 | 12 DC、24 DC | 50/60 |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG |
| 工作环境 | 室内、室外 |
| 标准/法规 | IP65、RoHS |
Specifications
| 阀门致动 | 电磁 |
| 阀体材质 | 工程塑料 |
| 介质 | 空气、惰性气体、腐蚀性液体/气体 |
| 端口类型 | 底座安装 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用 |
| 流量系数 | 低于 .05 Cv / 高于 .04 kv |
| 电压 | 12 DC、24 DC | 50/60 |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG |
| 工作环境 | 室内、室外 |
| 标准/法规 | IP65、RoHS |