ASCO™ 076 系列微型阀

ASCO 076 系列微型电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸。它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。复杂阀组解决方案上并排安装非常适合控制便携式或小型尺寸应用中的多个流径。076 系列典型应用涵盖呼吸治疗、病患模拟器、导阀及广泛的其他普通工况需求。

Specifications

阀门控制线圈
阀体材质PA/PBT
介质空气、惰性气体
端口类型底座安装
功能三通 - 3/2 常闭
流量0.009 Cv
电压5 VDC、12 VDC、24 VDC - 50/60
最小工作压力 (psi)6.9 (100)