ASCO™ 110 系列先导阀箱

ASCO 110 系列是一组紧凑的先导阀箱,包含 2 至 12 个直接操作的一体化阀门。阀箱经过特殊设计,可远程控制用于集尘器应用的脉冲阀(ASCO 353 系列)。

1 - 1 of 1 results for products
Select Columns
阀体材质
接口尺寸
线圈绝缘等级
介质
功能
功率
压力口
快速交货
可用性
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
SG110A040.230/50-60

ASCO SG110A040.230/50-60

阀体材质接口尺寸线圈绝缘等级介质功能
不锈钢1/8"F空气两通 - 2/2 常闭
ADD TO LIST