Numatics™ 14 系列过滤器、调节器和润滑器

Numatics 14 系列 FlexiBlok® 是一组模块化、易于装配的气动过滤器、调压器和油雾器(三联件)系统,提供 1/8 英寸和 1/4 英寸接口尺寸。这些产品将高流量和可靠性能、出色耐用性相结合。其坚固的结构适合汽车和轮胎、化工、食品和饮料、医疗和生命科学以及油气工业等应用。大多数的组件可利用现成选配件改装,如金属滤杯和易于操作的排水器。

Features

  • 可通过两个半圆头螺钉和一个 O 形环密封轻松装配——降低泄漏,减少安装成本
  • 一体化安装孔省去安装支架,因而部件可作为独立单元直接组装
  • 低压降的高流量设计确保气源处理产品不会限制气动系统的运转
  • 多种过滤器元件(颗粒、聚结和吸附)提供极强的过滤灵活性
  • 聚结过滤器/调节器和 3 微米预滤器节约空间和开支费用