Numatics™ 140 系列方向控制阀

ASCO Numatics 140 系列是一组具备高流量能力(Cv 达 16.5)的方向控制阀。阀门的阀芯和套筒技术确保在恶劣环境中的高重复精度和高可靠性能。140 系列提供电磁先导式或气控型号。适用于压印车间和冲压、汽车以及轮胎制造行业中的高负载率机械应用。

Specifications

阀门动作气动 - 空气先导;电磁 - 空气先导
媒体空气、惰性气体;真空
接口尺寸1";1 1/4";1 1/2"
接口类型NPTF
功能四通 - 5/2
流量超过 14.0 Cv
工作环境室内;室外
标准/法规CSA;IP65