ASCO™ 188 系列电磁阀

ASCO 188 系列电磁阀设计用于控制空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸。它们架构紧凑,功耗低 (1.3 W),非常适合呼吸治疗、牙科和麻醉给药系统等便携式医疗器械,以及工业气体分析仪。高流量型号的流通能力远超市面上类似尺寸的产品。

Specifications

阀门动作电磁阀;电磁阀 - 闭锁
阀体材质工程塑料
介质空气、惰性气体;氧气
管道/接口尺寸M5
功能三通 - 3/2 常闭;三通 - 3/2 常开
流量低于 0.05 Cv
电压12 DC;24 DC - 50/60
最大差压/最大工作压力0 – 8 bar
工作环境室内
标准/法规IP40