产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ Numatics 2004 系列方向控制阀

ASCO Numatics 2004 系列是一组小型方向控制阀,采用电磁阀空气先导控制。这些模块化阀门具有插拔安装的灵活性和可扩展性,省去了内部布线,简化了组态。2004 系列在紧凑的封装中提供高流量,适用于汽车、灌装、冲压车间和钢印以及轮胎制造应用。

Specifications

阀门动作电磁阀 - 空气先导,电磁阀 -方向控制
管道/接口尺寸1/8、1/4、4 mm、6 mm
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF、推入式
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv
标准/法规CSA、IP65
工作环境室内、室外、冲洗
介质空气、惰性气体、真空