ASCO™ Numatics 2009 系列方向控制阀

ASCO Numatics 2009 系列是一类电磁阀先导式方向控制阀。轻便的镁合金阀体采用了 Numatics 专利的阀芯和阀套技术,具有优异的耐磨性和可靠性。这些小巧的阀门可提供高流量,适用于汽车、冲压车间和钢印以及轮胎制造应用。

Specifications

阀门动作电磁 - 空气先导
管道/接口尺寸1/8、1/4、6 mm、8 mm
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF、插入式
流量0.5 Cv 至 1.0 Cv
标准/法规CSA、IP65
介质空气、惰性气体、真空