产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 202 系列 Preciflow IPC 比例阀

ASCO 202 系列 Preciflow IPC 电磁阀通过调节线圈的电气输入信号来按比例控制空气和惰性气体的流量。

Specifications

阀门动作比例;电磁
阀体材质不锈钢、黄铜或 POM
介质空气、惰性气体
端孔类型G1/8、埋入式插装或底板安装
功能两通 - 2/2 常闭
流量170l/min @ 2.7bar (Cv 0.2)
电压6VDC,12VDC,24VDC
工作压力0-7 bar (0-102psi),最大背压为入口压力的 10%
标准/法规IP50