ASCO™ 325 系列电磁阀

ASCO 325 系列紧凑型电磁阀,适用于包装、分析以及诊断设备等行业。适用于该阀门的介质包括压缩空气、惰性气体和水,按照 ATEX/CENELEC 和国家标准,适用于危险环境。

Specifications

阀门驱动方式线圈,电磁 - 直动式
阀体材质黄铜、不锈钢
介质空气、惰性气体、轻油、水
管道/端孔尺寸1/8 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能3/2 通用
流量0.04 至 0.2 Kv、低于0.04 kv
电压24 DC、24 AC、115 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar
工作环境室内、室外
标准/法规CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL