ASCO™ 357B 系列气包系统

ASCO 357 系列气包系统设计用于需要高流量的除尘器应用。这款淹没式气包系统由钢质和焊接端盖制成,并按照压力容器规范 2014/68/EU 获得 CE 认证。

Specifications

标准/法规IEC 60529(入口防护等级)、IP65
管道/接口尺寸1 1/2 "
接口类型G ISO228/1-G BSPP
电压24 DC、48 DC、24 AC、115 AC、230 AC、48 AC