产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 375 系列通用服务电磁阀

ASCO 375 系列通用阀门设计用于控制牙科消毒器或其他台式高压灭菌器等各种应用中的水、空气、惰性气体和蒸汽。该阀的阀体采用复合材料,符合 RoHS 等相关指令,带环形螺母的倒钩端口连接件,确保电磁阀在高温或高压下工作的可靠性。阀门含 30mm 线圈和 3 通通用版本,可靠性高,而且阀组安装灵活又简便。典型应用包括牙科灭菌器、台式高压灭菌器、蒸汽灭菌器和生物医学分析仪。

Specifications

阀门驱动方式电磁
阀体材质PPS
介质液体或气体
端孔类型ISO G 螺纹连接,倒钩接头和带环形螺母的倒钩接头
功能3 通通用 (U)
孔板大小2.3mm (0.09in)
电压12VDC;24VDC
最大允许压力10bar (145PSI)
流体温度0 至 130°C(32 至 266°F)
密封FKM
占空比100%