ASCO™ 383 系列电磁阀

ASCO 383 系列电磁阀设计用于需要控制腐蚀性流体的医疗分析仪、诊断设备、生物技术和化学工业应用。阀门包含杠杆机制,可维持流体隔离,并且提供平直插管和螺纹接管。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质工程塑料
介质腐蚀性液体/气体
管道/端口尺寸1/4 ";1/2 ";8 mm
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开、三通 - 3/2 通用
流量系数2.0 Cv 至 6.0 Cv、超过 14.0 Cv
电压12 DC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境腐蚀性、室内
标准/法规IP40、ISO